GH-456N

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTALGH-456N

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL
  • Sin retención/Para puertas superpuestas
  • GH-456N

glass showcase, glass display, glass cabinet

Adecuado para vitrinas y cubiertas para máquina.
Posición de montaje ajustable: verticalmente +/-1 mm, horizontalmente +/-1,2 mm.
También está disponible la bisagra para puerta empotrada.
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada de tamaño 4 o tornillo de cabeza avellanada para madera de tamaño 3.8

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GH-456N-SN 170-090-702
GH-456N-CR 170-090-703
GH-456N-GC 170-090-704
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado Anchura máxima de la puerta Altura máxima de la puerta Espesor del vidrio Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Material principal Tipo de bisagra Aplicación Forma Material del tablero lateral Instalación Cierre automático Tipo de producto para la vitrina EAN Caja

GH-456N-SN

170-090-702

Niquelado satinado

600

1200

5
6
8

148

15

Latón

BISAGRA PARA CRISTALES

Mobiliario y vitrinas

Normal

Madera

Superposición

No

Bisagra

4510932021043

10

GH-456N-CR

170-090-703

Revestimiento de cromo

600

1200

5
6
8

148

15

Latón

BISAGRA PARA CRISTALES

Mobiliario y vitrinas

Normal

Madera

Superposición

No

Bisagra

4510932021050

10

GH-456N-GC

170-090-704

Revestimiento en oro

600

1200

5
6
8

148

15

Latón

BISAGRA PARA CRISTALES

Mobiliario y vitrinas

Normal

Madera

Superposición

No

Bisagra

4510932021067

10

Deslice para ver más

*La capacidad de carga tiene prioridad sobre el tamaño del vidrio.


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Cut Out Dimension
Contenido 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
GH-456N-SN
GH-456N-CR
GH-456N-GC
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
GH-456N-SN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-702

GH-456N-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-703

GH-456N-GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-704

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf

Nota

—Sin retenedor. Para el tipo con retenedor, consulte GH-456C.

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.