GHC34-8

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTALGHC34-8

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL
  • Con retención/Para puertas superpuestas
  • GHC34-8

glass showcase, glass display, glass cabinet

Bisagra para puertas de vidrio/acrílico.
También está disponible el tipo de placa cuadrada GH34-8CR-K.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GHC34-8G 170-083-524
GHC34-8B 170-083-508
GHC34-8CR 170-083-523
GHC34-8CR-W 170-083-516
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D1 D2 d Anchura máxima de la puerta Altura máxima de la puerta Espesor del vidrio T Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Material principal Acabado principal Anchura del cuerpo W Longitud del cuerpo L Tipo de cuerpo Característica única Aplicación Forma Material del marco del gabinete Instalación Función de cierre automático Tipo de producto para la vitrina EAN Caja Cartón Peso (g)

GHC34-8G

170-083-524

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

Acero (SPCC)

Dorado/Claro

34.5

34

BISAGRA PARA CRISTALES

Con retenedor

Mobiliario/Vitrinas

Estándar

Madera

Superposición

Ninguno

Bisagra

4510932021111

40

600

36

GHC34-8B

170-083-508

21

8

10

450

700

4/5/6

3

49

5

Acero Inoxidable (SUS304)

Esmalte negro

34.5

34

BISAGRA PARA CRISTALES

Con retenedor

Mobiliario/Vitrinas

Estándar

Madera

Superposición

Ninguno

Bisagra

4510932000529

40

600

32

GHC34-8CR

170-083-523

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

Acero (SPCC)

Cromo

34.5

34

BISAGRA PARA CRISTALES

Con retenedor

Mobiliario/Vitrinas

Estándar

Madera

Superposición

Ninguno

Bisagra

4510932000543

40

600

36

GHC34-8CR-W

170-083-516

20

6.5

8

450

700

4/5/6

2

39

4

Acero (SPCC)

Cromo

34.5

34

BISAGRA PARA CRISTALES

Con retenedor

Mobiliario/Vitrinas

Estándar

Madera

Superposición

Ninguno

Bisagra

4510932021128

40

600

36

Deslice para ver más

*La capacidad de carga tiene prioridad sobre el tamaño del vidrio.


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Cut Out Dimension
Contenido 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
GHC34-8G
GHC34-8B
GHC34-8CR
GHC34-8CR-W
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
GHC34-8G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-524

GHC34-8B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-508

GHC34-8CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-523

GHC34-8CR-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-083-516

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Se recomienda su uso en pares.

—Utilice un producto para evitar que los tornillos se aflojen al montarlos.

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.