GX-W50K
Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa/no giratoria
  • GX-W50K
La estructura estable de las ruedas dobles proporciona un movimiento suave y una excelente durabilidad.
Se puede utilizar junto con la GX-W50GP para facilitar su manejo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GX-W50K 200-130-032
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Altura de la instalación H Diámetro de la rueda D Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L1 Paso del agujero para la instalación W1 Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

GX-W50K

200-130-032

1960

200

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliacetal (POM)

65

50

91

68

71

48

Ninguno

Rígido

Placa

4510932031042

2

48

300

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
GX-W50K
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
GX-W50K DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-032