GX50N12

RUEDAS DOBLESGX50N12

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • GX50N12

La estructura estable de las ruedas dobles proporciona un movimiento suave y una excelente durabilidad.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GX-50-N12S 200-133-175
GX-50-N12 200-133-174
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Ancho de la rueda B Altura de la instalación H Diámetro de la rueda D Diámetro del tornillo M Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

GX-50-N12S

200-133-175

Con freno

980

100

Doble

Aleación de aluminio

Poliamida (PA)

15.6

56

50

M12

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932030922

4

72

175

GX-50-N12

200-133-174

Sin pausa

980

100

Doble

Aleación de aluminio

Poliamida (PA)

15.6

56

50

M12

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932030939

4

72

170

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
GX-50-N12S
GX-50-N12
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
GX-50-N12S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-175

GX-50-N12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-174