GX50P

RUEDAS DOBLESGX50P

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa
  • GX50P

La estructura estable de las ruedas dobles proporciona un movimiento suave y una excelente durabilidad.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GX-50-PS 200-133-173
GX-50-P 200-133-172
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Ancho de la rueda B Altura de la instalación H Diámetro de la rueda D Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

GX-50-PS

200-133-173

Con freno

980

100

Doble

Aleación de aluminio

Poliamida (PA)

15.6

67

50

Con frenos

Giratorio

Placa

4510932030908

4

72

235

GX-50-P

200-133-172

Sin pausa

980

100

Doble

Aleación de aluminio

Poliamida (PA)

15.6

67

50

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932030915

4

72

230

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
GX-50-PS
GX-50-P
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
GX-50-PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-173

GX-50-P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-172