GX60P

RUEDAS DOBLESGX60P

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa
  • GX60P

La estructura estable de las ruedas dobles proporciona un movimiento suave y una excelente durabilidad.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
GX-60-PS 200-133-181
GX-60-P 200-130-033
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Ancho de la rueda B Altura de la instalación H Diámetro de la rueda D Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

GX-60-PS

200-133-181

Con freno

1470

150

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

12

79.5

60

Con frenos

Giratorio

Placa

4510932830195

4

60

225

GX-60-P

200-130-033

Sin pausa

1470

150

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

12

79.5

60

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932030946

4

60

225

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
GX-60-PS
GX-60-P
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
GX-60-PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-133-181

GX-60-P DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-130-033