H-75-C

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEH-75-C

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • H-75-C

Mango en ángulo para un agarre cómodo.
También está disponible el juego de piezas AS para la instalación en el marco de aluminio. El contenido del juego de piezas es el siguiente.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H-75-C-66 100-010-605
H-75-C-86 100-010-606
H-75-C-108 100-010-607
H-75-C-128 100-010-608
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L H D B P d S Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) Viejo código del artículo EAN Caja Cartón Peso (g)

H-75-C-66

100-010-605

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

66

30

16

6

60

M4

7

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Única

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

100-010-600

4510932007160

100

400

23

H-75-C-86

100-010-606

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

86

31.5

16

6

80

M4

7

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Única

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

100-010-601

4510932007177

100

400

28

H-75-C-108

100-010-607

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

108

32

18

8

100

M5

10

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Única

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

100-010-602

4510932007184

50

200

54

H-75-C-128

100-010-608

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

128

40

18

8

120

M5

10

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Única

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

100-010-603

4510932007191

50

200

70

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
H-75-C-66
H-75-C-86
H-75-C-108
H-75-C-128
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H-75-C-66 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-605

H-75-C-86 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-606

H-75-C-108 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-607

H-75-C-128 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-608