H95TSH

BISAGRA OCULTAH95TSH

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • Acoplable
  • H95TSH

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
Instalación y desmontaje sencillos con un solo toque.
La puerta se abre sin interferir con los gabinetes laterales o la pared.
Con un pasador de seguridad en la palanca de bloqueo.
Para más información, por favor, póngase en contacto con los representantes locales.
Aplicación
—Máquinas expendedoras pequeñas, máquinas expendedoras de tickets, puertas contiguas, puerta de gabinete empotrada en la pared, etc.
Se vende por separado
—Placa de montaje H95TSZ

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura de la bisagra]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H95TSH 160-073-590
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado Cantidad de superposición Ángulo de apertura Tipo de bisagra Característica única Montaje aplicable Instalación rápida Color EAN Cartón Peso (g)

H95TSH

160-073-590

Acero

Níquel

Superposición de 13.6 mm

95°

Bisagra oculta para lámina metálica
Instalación rápida

Sin retenedor

Lámina metálica

Adecuado

Plateada

4510932065665

100

150

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Mounting Plate] Sold Separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H95TSZ 160-073-591
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado Tipo de bisagra Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros EAN Caja Peso (g)

H95TSZ

160-073-591

Acero

Níquel

PLACA DE MONTAJE

6

35

4510932065672

100

94

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura de la bisagra]]

Nombre del artículo
H95TSH
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H95TSH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-590

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Mounting Plate] Sold Separately]

Nombre del artículo
H95TSZ
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591