BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓNH95TSH-F
1 / 1 resultados totales
- Passed 10,000 open/close private test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- — Dispone de mecanismo de torsión de parada libre con apertura de 95°.
— No produce efecto de recuperación elástica ni reacción. Cuando el ángulo se aproxime a 0°, se liberará el par de torsión.
— Fácil de instalar y desmontar.
— La bisagra puede fijarse fácilmente a la placa de montaje presionándola hacia abajo.
— Menor interferencia con objetos adyacentes gracias a su amplio ángulo de apertura.
— El pasador de seguridad impide el desbloqueo accidental de la palanca de bloqueo. - Aplicación
- Máquinas expendedoras, máquinas expendedoras de tickets, puertas contiguas, puertas de gabinetes pequeños empotradas en las paredes.
- Se vende por separado
- Placa de montaje H95TSZ
Case Studies
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
-
Mostrar todo
[Locus Chart]
-
Mostrar todo
[Torque Mechanism]
Holds in position even if the door is inclined. -
Mostrar todo
[Easy Installation and Detachment]
-
Mostrar todo
[Door Locus Comparison]
-
Mostrar todo
[Alternative Installations]
Can be used on doors lined up side by side. -
Mostrar todo
[Torque Graph]
Although the torque will be released to prevent "spring-back"
at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches. -
Mostrar todo
[Example Door Spec]
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Estructura de la bisagra]
Se vende por separado [Mounting Plate]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
Cuando el ángulo se aproxime a 0°, se liberará el par de torsión.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.