HES3D-E190BKT

SOPORTE PARA LÁMINA METÁLICAHES3D-E190BKT

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

  • SOPORTE PARA LÁMINA METÁLICA
  • Para la bisagra HES3D-E190
  • HES3D-E190BKT
  • Serie HES

Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door

Soportes para instalar el HES3D-E190 en la puerta de acero (SD) y en el marco de acero.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HES3D-E190BKT-D 170-032-741
HES3D-E190BKT-F 170-032-742
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Material Acabado W1 W2 Tipo Aplicación Material de la puerta Espesor de la puerta EAN Peso (g)

HES3D-E190BKT-D

170-032-741

Para puerta

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color

32.3

29.5

Artículo relacionado

Puerta interior

Acero (SD)

41

4510932165679

142

HES3D-E190BKT-F

170-032-742

Para marco

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color

34.3

31.5

Artículo relacionado

Puerta interior

Acero (SD)

41

4510932165686

144

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HES3D-E190BKT-D
HES3D-E190BKT-F
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HES3D-E190BKT-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-741

HES3D-E190BKT-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-742

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Cuando el espesor de la lámina metálica del lado de instalación es de 1.6 mm, la superficie de la cubierta del tornillo queda enrasada con la superficie del gabinete. La superficie puede sobresalir o retraerse ligeramente, dependiendo del espesor del tablero en la parte de la instalación.

—Al tratarse de un soporte de uso general, puede ser necesario un tratamiento adicional de la puerta y el marco en el lado de la instalación y del soporte en el momento de la instalación.