HG

RUEDA DE PERFIL BAJO PARA TRABAJOS PESADOSHG

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA DE PERFIL BAJO PARA TRABAJOS PESADOS
  • Modelo de placa
  • HG
Tipo pequeño y resistente con perfil bajo.
El rodamiento de alto rendimiento reduce la fuerza de arranque (HG-50GNB excluido).
Las piezas metálicas principales carburadas y templadas proporcionan una durabilidad y una capacidad de carga extraordinarias.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-50GNB 200-130-399
HG-65PB 200-130-400
HG-75PB 200-130-401
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material de la rueda D H E W1 W2 A B P1 P2 d Radio de giro Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

HG-50GNB

200-130-399

Poliamida reforzada

50

68

25

28

30

64

64

50

50

6.5

51

1600

163.2

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093323

36

320

HG-65PB

200-130-400

Resina fenólica (PF)

65

92

22

38

42

90

90

71

71

10.5

57

3000

306

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093330

20

880

HG-75PB

200-130-401

Resina fenólica (PF)

75

106

22

38

42

90

90

71

71

10.5

61

3200

326.4

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093347

20

970

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-50GNB
HG-65PB
HG-75PB
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-50GNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-399

HG-65PB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-400

HG-75PB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-401