BISAGRA PARA SALA LIMPIAHG-CV
6 / 6 resultados totales
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Las tapas de plástico en la pieza giratoria evitan la fricción entre metales y la dispersión del polvo metálico.
Al abrir y cerrar la puerta, las tapas de plástico no interferirán con el marco.
Material de aleación de aluminio, peso ligero y excelente diseño.
Tipo de agujero redondo, tipo de precisión y tipo de agujero ovalado disponible. Para el tipo de precisión, el espacio entre las hojas de la bisagra y las tapas/eje de plástico es pequeño. - Aplicación
- —Equipos de fabricación de semiconductores, salas limpias, marcos de aluminio, equipos domésticos, etc.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
AS-HG-CV-65 | 170-090-537 |
![]() |
![]() |
AS-HG-CV-100 | 170-090-540 |
![]() |
![]() |
HG-CV65 | 170-091-441 |
![]() |
![]() |
HG-CV100 | 170-091-442 |
![]() |
![]() |
HG-CV-65TNS | 170-099-151 |
![]() |
![]() |
HG-CV-100TNS | 170-099-152 |
![]() |
Peso de referencia de la puerta (HG-CV65): 8kg
Peso de referencia de la puerta (HG-CV100): 13kg
(En caso de puertas de tamaño W600⨯800, utilice 2 piezas verticalmente)
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
AS-HG-CV-65 |
AS-HG-CV-100 |
HG-CV65 |
HG-CV100 |
HG-CV-65TNS |
HG-CV-100TNS |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-HG-CV-65 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-537 |
AS-HG-CV-100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-540 |
HG-CV65 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-091-441 |
HG-CV100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-091-442 |
HG-CV-65TNS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-099-151 |
HG-CV-100TNS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-099-152 |
Catálogo

Nota
—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.