- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS VARIÉS
- HG-CV-127
BISAGRA PARA SALA LIMPIAHG-CV-127
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Adecuada para su uso en una sala limpia.
El rodamiento de empuje incorporado y el rodamiento de agujas reducen la fricción entre metales.
El sello de la pieza giratoria evita que el polvo metálico se disperse.
La parte rizada soldada proporciona una excelente durabilidad. - Aplicación
- —Equipos de fabricación de semiconductores, salas limpias, etc.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-CV-127L | 170-013-013 |
![]() |
![]() |
HG-CV-127R | 170-014-422 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Instale el eje hacia abajo en el lado de la puerta.
—Capacidad de carga y prueba de apertura/cierre en las siguientes condiciones: tamaño de la puerta H2000⨯W900mm, peso de la puerta 100kg, se utilizan dos bisagras, paso de instalación 1600mm.
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS VARIÉS
- HG-CV-127
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.