- HG-JH14-50
BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JH14-50
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Soft Close
- Bisagra con amortiguador UDH-14 con soporte de acero inoxidable.
Apertura ligera y silenciosa y cierre suave.
Izquierdo - El amortiguador funciona al girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
Derecha - El amortiguador funciona al girar en el sentido de las agujas del reloj.
Tipo de par de torsión bajo (1,6~3,0N-m) también disponible por encargo. - Aplicación
- —Tapas de apertura superior de varios gabinetes para lograr un cierre suave.
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Instruction Manual (English/Japanese) | 0576-2_hgjh14.pdf |
---|---|
Instruction Manual (English/Japanese) | 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf |
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Instale un tope como un compás en la posición de apertura/cierre de la tapa (0~115 grados o menos) para no exceder el rango de rotación especificado. El amortiguador puede dañarse si se excede el rango de rotación.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—Se vende por pares.