BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM11
8 / 8 resultados totales
- Bisagra con amortiguador incorporado.
El amortiguador se encarga de cerrar la puerta suavemente. Movimiento suave en la dirección de apertura.
Montaje en el tablero lateral e instalación en la puerta empotrada.
Aplicable en montaje de superficie con el soporte UTZ11-BL.
La tapa oculta los tornillos de montaje para un aspecto limpio.
Fácil de recortar con una fresadora. - Especificación
- · Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Aplicación
- · Cubiertas pequeñas para máquinas o administrador de cableado.
- Se vende por separado
- · Soporte para montaje en superficie UKZ11-BL
- Tornillo recomendado
- · Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3, tornillo de rosca con cabeza fijadora 4
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Bisagra]]
Se vende por juego.
Se vende por separado [[Bracket for Surface Mount]]
Descargar CAD
Cuerpo [[Bisagra]]
Nombre del artículo |
---|
HG-JHM11-1BL |
HG-JHM11-1WT |
HG-JHM11-2BL |
HG-JHM11-2WT |
HG-JHM11-3BL |
HG-JHM11-3WT |
HG-JHM11-4BL |
HG-JHM11-4WT |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM11-1BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-206 |
HG-JHM11-1WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-207 |
HG-JHM11-2BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-208 |
HG-JHM11-2WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-209 |
HG-JHM11-3BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-210 |
HG-JHM11-3WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-211 |
HG-JHM11-4BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-212 |
HG-JHM11-4WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-213 |
Se vende por separado [[Bracket for Surface Mount]]
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1176_3s_hg_jhm11_e.pdf |
---|
Nota
- Momento aplicable de la puerta: 0.05-0.4N-m. Utilice un par/puerta.
- Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
- El mecanismo de amortiguación funciona al abrir la tapa unos 60° o más. De lo contrario, es posible que el amortiguador no funcione.
- Prepare el tope por separado para mantener la tapa cerrada.
- La velocidad de cierre puede variar en función de la temperatura de funcionamiento.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.