HG-JHS11

BISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICAHG-JHS11

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICA
  • HG-JHS11

Bisagra con amortiguador pequeño con función de apertura automática para tapas de apertura superior. El uso con un pestillo de empuje permite la función emergente de la tapa.
Tipo empotrado.
La velocidad de apertura es ajustable con una llave hexagonal.
Aplicable para montaje en superficie con el soporte UKZ11-BL (vendido por separado).
La cubierta oculta los tornillos de montaje para un aspecto limpio.
Fácil de recortar con una fresadora.
Especificación
· Temperatura de funcionamiento: 0 – 40°C
Aplicación
· Cubiertas pequeñas para máquinas o administrador de cableado, etc.
Se vende por separado
· Soporte para montaje en superficie HG-JHS11 UKZ11-BL
Tornillo recomendado
· Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3, tornillo de rosca con cabeza fijadora 4

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHS11-2BL 170-041-214
HG-JHS11-2WT 170-041-215
HG-JHS11-4BL 170-041-216
HG-JHS11-4WT 170-041-217
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Ángulo de apertura Material principal Longitud L Ancho W Momento mínimo del par de torsión N.m Momento máximo del par de torsión N.m Momento mínimo del par de torsión kgf.cm Momento máximo del par de torsión kgf.cm Tipo de bisagra EAN Peso (g)

HG-JHS11-2BL

170-041-214

Negro

105°

Poliacetal (POM)

48.5

47

0.1

0.25

1.02

2.55

Tipo especial

4510932179706

56

HG-JHS11-2WT

170-041-215

Blanco

105°

Poliacetal (POM)

48.5

47

0.1

0.25

1.02

2.55

Tipo especial

4510932179713

56

HG-JHS11-4BL

170-041-216

Negro

105°

Poliacetal (POM)

48.5

47

0.25

0.4

2.55

4.08

Tipo especial

4510932179720

56

HG-JHS11-4WT

170-041-217

Blanco

105°

Poliacetal (POM)

48.5

47

0.25

0.4

2.55

4.08

Tipo especial

4510932179737

56

Deslice para ver más

Se vende por juego.


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
UKZ11-BL 170-041-218
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color EAN

UKZ11-BL

170-041-218

Negro

4510932179744

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura]]

Nombre del artículo
HG-JHS11-2BL
HG-JHS11-2WT
HG-JHS11-4BL
HG-JHS11-4WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHS11-2BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-214

HG-JHS11-2WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-215

HG-JHS11-4BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-216

HG-JHS11-4WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-217

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
UKZ11-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
UKZ11-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-218

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1174_2_hg_jhs11_e.pdf

Nota

- Momento aplicable de la puerta: 0.25 - 0.4N ⋅ m. Utilice un par/puerta.

- Instale el resorte en el lado izquierdo y el amortiguador en el lado derecho de la puerta.

- Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

- Por favor, instale con pestillo táctil aparte para mantener la puerta cerrada.