HG-JHS9-U

MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICAHG-JHS9-U

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR DE APERTURA AUTOMÁTICA
  • Empotrado
  • HG-JHS9-U

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
  • Soft Open
Bisagra con amortiguador pequeño con función de apertura automática para tapas de apertura superior. El uso con un pestillo de empuje permite la función emergente de la tapa.
Tipo empotrado.
La velocidad de apertura es ajustable con una llave hexagonal.
También está disponible el tipo de montaje lateral.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
Aplicación
—Tapa pequeña para mesa de conferencias, tapa pequeña de equipo mecánico, etc.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza fijadora M3, Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3, etc.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHS9-U-BL 170-028-295
HG-JHS9-U-WT 170-028-296
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión máximo N.m/1 conjunto Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto Ángulo de apertura Material principal Tipo de bisagra Ancho W Longitud L EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-JHS9-U-BL

170-028-295

Negro

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

59

4510932162333

35

385

38

HG-JHS9-U-WT

170-028-296

Blanco

0.44

0.043

0.28

0.027

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

59

4510932162326

35

385

38

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JHS9-U-BL
HG-JHS9-U-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHS9-U-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-295

HG-JHS9-U-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-028-296

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Se vende por pares.

—Asegúrese de montar la unidad de resorte en el lado L de la estructura. Compruebe si el amortiguador está montado en el lado R.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—Instale un pestillo de empuje (se vende por separado) para mantener la tapa en posición cerrada.
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
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge

  • HG-JHS9 - Self opening damper hinge