HG-KNT

BISAGRA ELEVADORA CON PAR DE TORSIÓNHG-KNT

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA ELEVADORA CON PAR DE TORSIÓN
  • HG-KNT

  • Passed 30,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Se puede utilizar en vertical y en horizontal.
Tipo elevable, permite desmontar fácilmente las puertas.
Aplicación
—Equipos de laboratorio, equipos OA, equipos FA y diversos equipos automáticos.

Cortesía del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concordia (Canadá):



Ejemplo de aplicación

Ejemplo de aplicación

Ejemplo de aplicación

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-KNT3L 170-035-380
HG-KNT3R 170-035-381
HG-KNT7L 170-035-382
HG-KNT7R 170-035-383
HG-KNT16L 170-035-384
HG-KNT16R 170-035-385
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Posición colgante Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Posición de montaje Longitud L Ancho W Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Usos aplicables Tipo de producto Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-KNT3L

170-035-380

Para zurdos

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

PERNIO

Horizontal
Vertical

56

35

0.3

3.1

30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(±67%)

(±67%)

4510932169196

50

200

42

HG-KNT3R

170-035-381

Para diestros

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

PERNIO

Horizontal
Vertical

56

35

0.3

3.1

30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(±67%)

(±67%)

4510932169202

50

200

42

HG-KNT7L

170-035-382

Para zurdos

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

PERNIO

Horizontal
Vertical

71

50

0.7

7.1

30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(±36%)

(±36%)

4510932169219

40

160

76

HG-KNT7R

170-035-383

Para diestros

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

PERNIO

Horizontal
Vertical

71

50

0.7

7.1

30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(±36%)

(±36%)

4510932169226

40

160

76

HG-KNT16L

170-035-384

Para zurdos

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

PERNIO

Horizontal
Vertical

81

50

1.6

16.3

30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(±20%)

(±20%)

4510932169233

30

120

96

HG-KNT16R

170-035-385

Para diestros

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

PERNIO

Horizontal
Vertical

81

50

1.6

16.3

30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(±20%)

(±20%)

4510932169240

30

120

96

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-KNT3L
HG-KNT3R
HG-KNT7L
HG-KNT7R
HG-KNT16L
HG-KNT16R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-KNT3L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-035-380

HG-KNT3R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-035-381

HG-KNT7L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-035-382

HG-KNT7R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-035-383

HG-KNT16L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-035-384

HG-KNT16R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-035-385

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1079_4_hg_knt_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que los dos ejes de las bisagras estén alineados.

—Insértelo en el soporte después de instalar la puerta. Una inserción indebida puede causar daños.

—Cuando utilice las bisagras en horizontal, coloque los soportes uno frente al otro para evitar que se inserten o se extraigan.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • HG-KNT - Lift-Off Torque Hinge