- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS VARIÉS
- HG-LSC210
BISAGRA DE TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ALTA RESISTENCIAHG-LSC210
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- El acero inoxidable de 6 mm de espesor hace que la bisagra sea muy resistente.
Fabricada con anillos especiales (rodamientos impregnados de aceite) para un movimiento suave.
Los protectores de los cabezales ocultan el eje para una apariencia limpia - Aplicación
- —Puertas grandes, portones y otros objetos pesados.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-LSC210 | 170-043-696 |
![]() |
![]() |
HG-LSC210N | 170-043-697 |
![]() |
*Prueba de apertura/cierre en las siguientes condiciones:
-Bisagra: Usando tres bisagras verticalmente
-Tamaño de la puerta: W900 ⨯ H2000
-Peso de la puerta: 250 kg
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- BISAGRAS VARIÉS
- HG-LSC210
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.