- HG-MA95A
BISAGRA DE CIERRE MULTI-ANGULARHG-MA95A
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Ajusta fácilmente el ángulo de las solapas alternando la palanca.
El bloqueo permite mantener la bisagra en posición de 0° a 180° en incrementos de 10°.
La solapa se desbloquea temporalmente mientras se empuja la palanca.
La solapa permanece desbloqueada cuando se levanta la palanca.
Ambos tipos de bisagra pueden utilizarse juntos. - Aplicación
- —Equipos médicos, instrumentos de análisis, equipos semiconductores.
- Tornillo recomendado
- —Tornillo M5
Videos
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
HG-MA95A-L
-
Mostrar todo
HG-MA95AF-L
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Two Ways to Unlock]
The flap is temporarily unlocked when the lever is pushed. -
Mostrar todo
[Two Ways to Unlock]
The flap stays unlocked when the lever is lifted. -
Mostrar todo
[Locus Chart]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-MA95A-R | 170-043-818 |
![]() |
![]() |
HG-MA95A-L | 170-043-819 |
![]() |
![]() |
HG-MA95AF-R | 170-043-822 |
![]() |
![]() |
HG-MA95AF-L | 170-043-823 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-MA95A-R |
HG-MA95A-L |
HG-MA95AF-R |
HG-MA95AF-L |
Catálogo
Manuales
Instruction Manual | 1260_2_hgma95.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".