BISAGRA TIPO PIANO PARA SOBREMESAHG-MH
9 / 9 resultados totales
- La bisagra de doble pivote permite una apertura de 180°.
Disponible en longitudes de 400 mm, 800 mm y 1100 mm.
Se puede cortar fácilmente. En caso de cortar la bisagra, se debe prestar atención para evitar que el eje se desprenda.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-MH400S |
HG-MH400BR |
HG-MH400BL |
HG-MH800S |
HG-MH800BR |
HG-MH800BL |
HG-MH1100S |
HG-MH1100BR |
HG-MH1100BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-MH400S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-587 |
HG-MH400BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-588 |
HG-MH400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-589 |
HG-MH800S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-590 |
HG-MH800BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-591 |
HG-MH800BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-592 |
HG-MH1100S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-593 |
HG-MH1100BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-594 |
HG-MH1100BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-595 |
Catálogo
Nota
—Sin mecanismo de tope.
—No soporte el peso de la puerta solo con la bisagra.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.