BISAGRA DE TOPEHG-P100
1 / 1 resultados totales
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Material de PVC, con excelente resistencia química.
No se genera polvo de metal porque todas las piezas (excepto el eje) están hechas de resina.
El tipo claro no afecta a la apariencia incluso en puertas transparentes.
Sin plomo. - Aplicación
- —Equipos de fabricación de semiconductores, equipos de fabricación de cristales líquidos, etc.
- Tornillo recomendado
- —Tornillo M5 (par de torsión recomendado 2.0 N⋅m)
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Peso de referencia de la puerta: 8 kg
(En caso de puertas de tamaño W600⨯H800, utilice 2 piezas verticalmente)
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—El tornillo puede aflojarse, dependiendo de la situación de uso. Por favor, compruébelo adecuadamente.
—Utilice arandelas cuando fije con tornillos.
—Si se instala en un marco de aluminio, un apriete excesivo puede dañar los tornillos de montaje.
—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.