- HG-PA210-9
BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA210-9
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Power Assist
- Soft Close
- Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
Movimiento de cierre suave y liso al final que evita que la tapa se cierre de golpe.
El momento de torsión es ajustable girando el tornillo de ajuste (+/-11%).
Puede limitar el ángulo de apertura de 140 grados a 55 grados o a 80 grados con el uso de la placa de tope incluida.
El ángulo de apertura también puede limitarse entre 15 y 90 grados (bajo solicitud).
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Operating Range]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Installation]
-
Mostrar todo
[Setting of Opening angle]
Opening angle can be limited to 55°or 80°with the included stopper plate. -
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual_HG-PA210-9 (English) | 0961_1_hg_pa210_9_e.pdf |
---|
Nota
— Asegúrese de leer las "precauciones".
— Instale un tope (no incluido) en el gabinete para evitar que se exceda el ángulo de funcionamiento durante la apertura o el cierre.