BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA270
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
Movimiento de cierre suave y liso al final que evita que la tapa se cierre de golpe.
El momento de torsión es ajustable girando el tornillo de ajuste (+/-5%).
Con cubierta de plástico para un aspecto limpio.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-PA270-35 | 170-034-307 |
![]() |
![]() |
HG-PA270-45 | 170-034-308 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Cuerpo
Catálogo

Manuales
Installation Manual (English) | 1034_1_hg_pa270_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Instale un tope (no incluido) en el gabinete para evitar que se exceda el ángulo de funcionamiento durante la apertura o el cierre.