HG-PA300-15

BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓN Y EQUILIBRIO AJUSTABLEHG-PA300-15

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓN Y EQUILIBRIO AJUSTABLE
  • Montaje externo
  • HG-PA300-15

  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (asistencia para la elevación).
El ajuste de equilibrio permite su uso en una gama más amplia de tapas que las bisagras de asistencia a la elevación convencionales.
El amortiguador incorporado evita que las tapas se cierren de golpe (cierre suave).
El par de torsión se puede ajustar girando el tornillo de ajuste (10%).
Viene con una tapa de plástico para un aspecto limpio.
Aplicación
—Equipos médicos, instrumentos de análisis, equipos semiconductores.

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Installation
  • Installation Example
  • [Balance Adjustment]
    Angle of peak torque is adjustable with hex key 5. This feature allows adjustment to the location of center of gravity
  • Working Angle
  • How to Adjust Torque
  • [Torque-Angle Graph]
    showing the adjustable range of peak torque's angle
  • Calculating Lid Moment

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-PA300-15 170-044-367
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Especificación Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-PA300-15

170-044-367

15

153

Ángulo del par de torsión máximo 60° a 80°

(±10%)

(±10%)

4510932188548

3400

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-PA300-15
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-PA300-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-044-367

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1272_2_hg_pa300_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".
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
  • BALANCE-ADJUSTABLE LIFT-ASSIST HINGE HG-PA300

  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series