- HG-RCT12-C
BISAGRA DE TRINQUETE CON FRICCIÓNHG-RCT12-C
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- El mecanismo de trinquete se mantiene en ángulos en incrementos de 5 grados desde la posición cerrada a la de apertura.
Levante hasta la posición de apertura total para liberar el mecanismo de trinquete.
La función de fricción (resistencia) actúa incluso cuando se libera para un funcionamiento seguro. - Aplicación
- —Para ajustar el ángulo de mesas plegables, paneles táctiles, teclados, etc.
Videos
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— Se utiliza por pares.
— Asegúrese de que el gabinete tiene suficiente rigidez. De lo contrario, es posible que el mecanismo de trinquete no funcione.
—Cuando el ancho de montaje de la bisagra es superior a 400 mm, es posible que los mecanismos de trinquete no funcionen simultáneamente a izquierda y derecha.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×