BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-RT
2 / 2 resultados totales
- Passed for the 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La bisagra queda completamente oculta cuando la puerta está cerrada.
El par de torsión disminuye a medida que aumenta el ángulo de apertura, lo que facilita la apertura de la tapa (consulte la "Curva del momento de torsión" en la parte inferior izquierda).
Utilice con tapas de apertura superior (ángulo de apertura 0 grados~100 grados) (rango de parada libre).
También está disponible el tipo de par de torsión sin fricción - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4 o tornillo de cabeza avellanada M4
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—El par de torsión varía con el ángulo de apertura (consulte la "Curva de par de torsión" en la parte inferior izquierda).
—Al seleccionar, asegúrese de que el par de torsión máximo de la tapa (puerta) es inferior a la mitad del par de torsión en la posición de bisagra cerrada (consulte la tabla siguiente).
—Coloque un tope en el Rango en el que el par de torsión no es efectivo (consulte "Rango de tope libre" a la izquierda).
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.