HG-SHL

BISAGRA DE ALTA DURABILIDAD CON RESORTEHG-SHL

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE ALTA DURABILIDAD CON RESORTE
  • Gran capacidad de carga
  • HG-SHL

  • High durability
  • Passed 1,000,000 open/close private cycle test
Fabricación de acero inoxidable apta para entornos corrosivos.
Alta duración.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-SHL32 170-024-384
HG-SHL50 170-024-385
HG-SHL60 170-024-386
HG-SHL90 170-045-741
HG-SHL120 170-045-742
HG-SHL150 170-045-743
HG-SHL200 170-045-744
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS H P Par de torsión N.m Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Anchura del cuerpo W Espesor de la hoja (t) Tipo de cuerpo A B C EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-SHL32

170-024-384

32

18

0.047

39

4

0.48

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

32

1.5

BISAGRA DE RESORTE

-

-

-

4510932068819

50

500

20

HG-SHL50

170-024-385

50

32

0.089

59

6

0.91

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

32

1.5

BISAGRA DE RESORTE

-

-

-

4510932068826

50

500

30

HG-SHL60

170-024-386

60

40

0.14

59

6

1.43

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

32

1.5

BISAGRA DE RESORTE

-

-

-

4510932068833

50

500

38

HG-SHL90

170-045-741

90

30

0.252

137

14

2.57

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

50

2

BISAGRA DE RESORTE

14

7.85

92

4510932216203

20

80

103

HG-SHL120

170-045-742

120

40

0.36

186

19

3.67

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

50

2

BISAGRA DE RESORTE

14.35

8

89

4510932216210

20

80

137

HG-SHL150

170-045-743

150

50

0.50

225

23

5.10

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

50

2

BISAGRA DE RESORTE

14.75

8.2

103

4510932216227

10

50

180

HG-SHL200

170-045-744

200

50

0.95

284

29

9.68

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

50

2

BISAGRA DE RESORTE

15.75

8.7

106

4510932216234

10

50

248

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-SHL32
HG-SHL50
HG-SHL60
HG-SHL90
HG-SHL120
HG-SHL150
HG-SHL200
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-SHL32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-024-384

HG-SHL50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-024-385

HG-SHL60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-024-386

HG-SHL90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-741

HG-SHL120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-742

HG-SHL150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-743

HG-SHL200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-744

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—El par de torsión indicado en la tabla siguiente es el valor cuando la bisagra se abre 90°. (Consulte * en el plano siguiente)

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • HIGH DURABILITY SPRING HINGE HG-SHL