HG-STN

BISAGRA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLEHG-STN

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA ELEVABLE DE ACERO INOXIDABLE
  • Con pernos roscados
  • HG-STN

— Diseño fácil de limpiar:
- Superficie de espejo pulida y lisa.
- Laterales ligeramente inclinados.
- Bordes y esquinas redondeados.
— En el eje se utiliza grasa de calidad alimentaria. (registrada NSF H1)
— Incorpora pernos roscados para facilitar el montaje.
Especificación
Superó 20.000 pruebas de ciclos de apertura y cierre en las condiciones indicadas a continuación:
- HG-STN-40: H800 x W600 mm / 7 kg
- HG-STN-60: H800 x W600 mm / 15 kg
- HG-STN-75: H1500 x W700 mm / 30 kg
Aplicación
Cubiertas de máquinas procesadoras de alimentos

Planos/ilustraciones

  • Right-handed type shown. (R/L types are symmetrical.)
  • [Cut Out Dimensions]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-STN-40R 170-048-991
HG-STN-40L 170-048-992
HG-STN-60R 170-048-993
HG-STN-60L 170-048-994
HG-STN-75R 170-048-995
HG-STN-75L 170-048-996
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Con sentido de apertura Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas L1 L2 W P1 P2 T1 T2 T3 T4 D d Material principal L Tipo de cuerpo A B C EAN

HG-STN-40R

170-048-991

Derecha

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

3.6

M5

Acero inoxidable

40

PERNIO

25

25

6

4510932216142

HG-STN-40L

170-048-992

Izquierda

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

3.6

M5

Acero inoxidable

40

PERNIO

25

25

6

4510932216159

HG-STN-60R

170-048-993

Derecha

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

5.6

M6

Acero inoxidable

60

PERNIO

30

40

7

4510932216166

HG-STN-60L

170-048-994

Izquierda

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

5.6

M6

Acero inoxidable

60

PERNIO

30

40

7

4510932216173

HG-STN-75R

170-048-995

Derecha

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

7.6

M8

Acero inoxidable

75

PERNIO

45

45

9

4510932216180

HG-STN-75L

170-048-996

Izquierda

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

7.6

M8

Acero inoxidable

75

PERNIO

45

45

9

4510932216197

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-STN-40R
HG-STN-40L
HG-STN-60R
HG-STN-60L
HG-STN-75R
HG-STN-75L
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-STN-40R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-991

HG-STN-40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-992

HG-STN-60R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-993

HG-STN-60L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-994

HG-STN-75R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-995

HG-STN-75L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-996

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

- Para las condiciones de cálculo, consulte el "Concepto de capacidad de carga".
- Si la grasa desaparece con la limpieza, aplique más grasa. Se recomienda grasa de grado NSF H1 y NLGI Nº. 2.