BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-T30S15
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Eje dual: Puede mantenerse en cualquier ángulo en inclinación y giro.
Gira 360 grados.
La base de montaje en superficie proporciona una fácil instalación en los gabinetes.
Proporciona estabilidad de par de torsión en ambas direcciones. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Máquina de autoservicio y monitor pequeño, etc.
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—El ángulo de inclinación y el ángulo de giro pueden disminuir en función del tamaño, la forma y el método de instalación del monitor utilizado.
—No utilizar en entornos con salpicaduras de agua.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×