BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-T70S30
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Eje dual: Puede mantenerse en cualquier ángulo de inclinación y giro.
Gira 360 grados.
Se puede limitar el ángulo de giro y el ángulo de inclinación.
Proporciona estabilidad de par de torsión en ambas direcciones. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—El ángulo de inclinación y el ángulo de giro pueden disminuir en función del tamaño, la forma y el método de instalación del monitor utilizado.
—No utilizar en entornos con salpicaduras de agua.