- HG-TA
BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-TA
8 / 8 resultados totales
- Passed 20,000 open/close private cycle test*
- Passed 50,000 open/close private cycle test**
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- El HG-TA45H de alta duración con orificio para el cable es un producto de reciente lanzamiento
- Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
Case Studies
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-TA20R |
HG-TA20L |
HG-TA30R |
HG-TA30L |
HG-TA45R |
HG-TA45L |
HG-TA45HR |
HG-TA45HL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TA20R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-403 |
HG-TA20L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-404 |
HG-TA30R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-405 |
HG-TA30L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-406 |
HG-TA45R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-407 |
HG-TA45L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-408 |
HG-TA45HR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-215 |
HG-TA45HL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-216 |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Para uso en pares: Por favor, utilice el mismo par de torsión en ambas bisagras.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.