BISAGRA DE TORSIÓN AJUSTABLEHG-TBSJ40
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Par de torsión ajustable de 0 a 4 N·m.
Fabricación en acero inoxidable apta para entornos corrosivos. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TBSJ40R | 170-037-308 |
![]() |
![]() |
HG-TBSJ40L | 170-037-309 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—Utilice una llave nominal (tamaño nominal 13) para ajustar el par de torsión.
—No retire por la fuerza la tuerca de ajuste de par.
—El ajuste de fábrica del par de torsión es 4.0N⋅m. Ajustar si es necesario.