BISAGRA DE TORSIÓN CON DOBLE EJEHG-TMH
6 / 6 resultados totales
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Se puede abrir 180°.
Los ejes no sobresalen cuando la bisagra está completamente abierta o cerrada.
El par de torsión diferente de los dos ejes facilita el funcionamiento. - Aplicación
- · Mesas plegables en tiendas, trenes, casas rodantes, etc.
- Tornillo recomendado
- · Tornillo de cabeza avellanada M4 (para lámina metálica)
· Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4 (para madera)
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-TMH2030 |
HG-TMH1530-CR |
HG-TMH2030-SN |
HG-TMH1530-SN |
HG-TMH2030-BL |
HG-TMH1530-BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TMH2030 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-908 |
HG-TMH1530-CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-907 |
HG-TMH2030-SN | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-045-007 |
HG-TMH1530-SN | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-045-006 |
HG-TMH2030-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-045-009 |
HG-TMH1530-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-045-008 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1214_1_hg_tmh_e.pdf |
---|
Nota
- Solo para uso giratorio. Asegúrese de que ambos ejes de las bisagras estén alineados al instalarlas.
- Utilice madera resistente o un material sólido similar y asegúrese de apretar bien el tornillo.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.