BISAGRA DE UNA DIRECCIÓN CON PAR DE TORSIÓNHG-TQA
2 / 2 resultados totales
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Fricción en una sola dirección: Permite la manipulación sin fricción de la puerta en la dirección opuesta.
El par de torsión es estable. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C
- Aplicación
- —Apertura y cierre de puerta sin golpes. Equipos médicos, equipos FA y equipos OA, etc.
- Tornillo recomendado
- —Tornillos de cabeza fijadora M5
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TQA90-A | 170-021-244 |
![]() |
![]() |
HG-TQA90-B | 170-021-245 |
![]() |
*Dado que el par de torsión disminuirá debido al uso prolongado, la temperatura, la humedad y otros factores, se ajusta a un nivel superior en el momento de la entrega.
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Utilice la puerta a menos del 80% del par de torsión (7.2N⋅m o menos).
—El par de torsión disminuirá a baja temperatura.
—No apto para entornos con vibraciones.
—El tornillo de cabeza hexalobular (mostrado abajo como ⦾) no puede utilizarse para ajustar el par de torsión. No apriete ni afloje.
—Instale un tope externo para mantener la puerta dentro del rango en el que el par de torsión no es efectivo (Consulte el diagrama inferior izquierdo para obtener más detalles).
—Instale un retenedor para mantener la puerta cerrada.
—Antes de la instalación, compruebe si la posición de instalación es lo suficientemente fuerte.
—Instale la unidad de torsión (macho) en el lado fijo y la unidad de embrague (hembra) en el lado móvil.
—Se vende por pares.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.