HG-TS

BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-TS

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN
  • HG-TS

  • Greaseless
  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

La tecnología patentada de Sugatsune reduce el número de piezas para una solución rentable.
Se puede instalar en un marco de aluminio.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C

—Humedad de funcionamiento: 90%RH o menos
Aplicación
—Equipos estéreo, equipos FA y diversos equipos automáticos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TS03 170-018-501
HG-TS07 170-018-502
HG-TS15 170-018-503
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Especificación (con posibilidad de búsqueda) Posición de montaje Longitud L Ancho W Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Usos aplicables Tipo de producto Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-TS03

170-018-501

0.35

3.6

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Sin grasa lubricante

Horizontal

32

36

20

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932004367

50

500

15.0

HG-TS07

170-018-502

0.7

7.1

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Sin grasa lubricante

Horizontal

40

48

20
30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932004374

50

500

27.5

HG-TS15

170-018-503

1.5

15.3

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

BISAGRA DE TOPE

Sin grasa lubricante

Horizontal

50

48

20
30

6
8
10

Puertas/Cubiertas superiores

Bisagra

(+40%)(-20%)

(+40%)(-20%)

4510932004381

20

200

64.1

Deslice para ver más

*Dado que el par de torsión disminuirá debido al uso prolongado, la temperatura, la humedad y otros factores, se ajusta a un nivel superior en el momento de la entrega.


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TS03
HG-TS07
HG-TS15
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TS03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-501

HG-TS07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-502

HG-TS15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-018-503

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.