HG-TUWA

BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓNHG-TUWA

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓN
  • Apertura amplia
  • HG-TUWA

  • Greaseless
  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Par de torsión alto y ángulo de apertura amplio (130 grados) tipo HG-TU.
Instalación en la parte trasera de la puerta para un aspecto limpio.
Puede utilizarse en horizontal o en vertical.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-TUWA07 170-034-313
HG-TUWA15 170-034-314
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Tipo de bisagra Especificación (con posibilidad de búsqueda) Posición de montaje Material principal Acabado principal Longitud L Ancho W EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-TUWA07

170-034-313

0.7(+40%)(-20%)

7.1(+40%)(-20%)

Bisagras ocultas

Sin grasa lubricante

Horizontal
Vertical

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

40

61

4510932168120

20

100

88

HG-TUWA15

170-034-314

1.5(+40%)(-20%)

15.3(+40%)(-20%)

Bisagras ocultas

Sin grasa lubricante

Horizontal
Vertical

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

40

61

4510932168137

20

100

88

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-TUWA07
HG-TUWA15
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-TUWA07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-313

HG-TUWA15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-314

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que los dos ejes de las bisagras estén alineados.