HG-VH8
Filtrar artículos

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • BISAGRA COMBINADA
  • Tipo torsión
  • HG-VH8

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Bisagras con amortiguador incorporado, resorte o unidad de torsión, etc.
Se pueden conseguir varios movimientos utilizando bisagras con diferentes piezas incorporadas en combinación.
Para las bisagras con resortes incorporados, la tensión del resorte se puede ajustar con una llave hexagonal.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-VH8-N-BL 170-032-616
HG-VH8-N-WT 170-032-617
HG-VH8-T15-BL 170-032-624
HG-VH8-T15-WT 170-032-625
HG-VH8-T35-BL 170-032-626
HG-VH8-T35-WT 170-032-627
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Marcado Color Ángulo de apertura Material principal Longitud del cuerpo L Anchura del cuerpo W Espesor de la hoja (t) Tipo de bisagra Función interna Posición de montaje Longitud L Ancho W Par de torsión N.m/pieza Par de torsión kgf.cm/pieza Tolerancia N.m/pieza Tolerancia kgf.cm/pieza EAN Peso (g)

HG-VH8-N-BL

170-032-616

N

Negro

270°

Poliacetal (POM)

50

36

6

BISAGRA DE TOPE

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932166584

11

HG-VH8-N-WT

170-032-617

N

Blanco

270°

Poliacetal (POM)

50

36

6

BISAGRA DE TOPE

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932166591

11

HG-VH8-T15-BL

170-032-624

T1

Negro

270°

Poliacetal (POM)

-

-

-

BISAGRA DE TOPE

Par de torsión

Horizontal
Vertical

50

36

0.15

1.53

(±33%)

(±33%)

4510932166669

19

HG-VH8-T15-WT

170-032-625

T1

Blanco

270°

Poliacetal (POM)

-

-

-

BISAGRA DE TOPE

Par de torsión

Horizontal
Vertical

50

36

0.15

1.53

(±33%)

(±33%)

4510932166676

19

HG-VH8-T35-BL

170-032-626

T3

Negro

270°

Poliacetal (POM)

-

-

-

BISAGRA DE TOPE

Par de torsión

Horizontal
Vertical

50

36

0.35

3.57

(±29%)

(±29%)

4510932166683

19

HG-VH8-T35-WT

170-032-627

T3

Blanco

270°

Poliacetal (POM)

-

-

-

BISAGRA DE TOPE

Par de torsión

Horizontal
Vertical

50

36

0.35

3.57

(±29%)

(±29%)

4510932166690

19

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-VH8-N-BL
HG-VH8-N-WT
HG-VH8-T15-BL
HG-VH8-T15-WT
HG-VH8-T35-BL
HG-VH8-T35-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-VH8-N-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-616

HG-VH8-N-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-617

HG-VH8-T15-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-624

HG-VH8-T15-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-625

HG-VH8-T35-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-626

HG-VH8-T35-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-627

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 0952_6_hg_vh8_e.pdf

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-VH8 - Combination hinge