HG-YS65C

BISAGRA OCULTAHG-YS65C

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • Con soporte
  • HG-YS65C

Stock limitado
Combinación de bisagra y compás.
Diseñado para su aplicación en lámina metálica.
El compás mantiene la puerta en posición de apertura a 100 grados.
El pasador extraíble (incluido) permite una fácil instalación de la puerta.
Fuerza de sujeción: 30 kgf cm/pieza.
Peso de la puerta: Max. 10 kg/par.
Aplicación
—Equipos de medición, equipos de comunicación, gabinete de control, etc.
Accesorios
— Tornillos de montaje para el compás y la bisagra: tornillo de cabeza segmentada M5x10 2 piezas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-YS65C 170-100-087
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Peso de la puerta kg (uso vertical con 2 bisagras) Par de retención cN.m/pieza Par de retención kgf.cm/pieza Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Característica única Capacidad de carga N/2 piezas EAN Peso (g)

HG-YS65C

170-100-087

10

294

30

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Otros

Con retenedor

98

4510932074292

190

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-YS65C
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
HG-YS65C DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-100-087

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

- Anillo de retención tipo E no incluido.
- Utilice el bloqueo de tornillos para fijar los tornillos de montaje del compás y la bisagra.
- El par de retención varía. No es un valor garantizado.