HGH

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEHGH

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • Material que cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria
  • HGH
  • Hygiene-Serie

Disponible ahora
Base más amplia para facilitar la limpieza.
La junta de goma de silicona cumple con la Ley de Saneamiento de los Alimentos.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HGH-115SM 100-037-021
HGH-150SM 100-037-022
HGH-200SM 100-037-023
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de cuerpo Tipo de instalación M P W L1 L2 H1 Material Acabado/color D Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf EAN Caja Cartón Peso (g)

HGH-115SM

100-037-021

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M6

115

15

130

100

49

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

10

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

400

40.8

4510932176323

6

72

149

HGH-150SM

100-037-022

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M6

150

18

168

132

51

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

12

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

500

51

4510932176330

8

48

284

HGH-200SM

100-037-023

Montaje con tornillos traseros

Tornillo hembra

M6

200

22.5

222.5

177.5

54

Acero Inoxidable (SCS13)

Espejo

15

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

500

51

4510932176347

2

28

477

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HGH-115SM
HGH-150SM
HGH-200SM
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HGH-115SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-037-021

HGH-150SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-037-022

HGH-200SM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-037-023
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
  • Toughness and Beautility HANDLE