HP

ALDABA DE ACERO INOXIDABLEHP

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • ALDABA DE ACERO INOXIDABLE
  • HP

La anilla abatible se mantiene sujeta por cuatro puntas sin necesidad de candado.
La posición de instalación se puede determinar según los agujeros de la superficie.
Puede utilizarse con candado.
Accesorios
—Tornillo de cabeza avellanada para madera (SUS)

Videos

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HP-40 140-050-224
HP-50 140-050-225
HP-65 140-050-226
HP-75 140-050-227
HP-100 140-050-228
HP-120 140-050-229
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L1 L2 L3 B P1 P2 P3 P4 H1 H2 C D t d1 d2 Tornillo incluido Material del cuerpo Acabado del cuerpo P5 EAN Caja Cartón Peso (g)

HP-40

140-050-224

40

37

13

22

13

6.4

10.8

12

22

17.9

15.3

17.7

1.2

2×φ3

2×φ3

2.4×13

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932003681

30

300

21.5

HP-50

140-050-225

50

47

13

22.3

13

9

16

12

22

17.9

18.3

17.7

1.2

2×φ3

2×φ3

2.4×13

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932003698

25

250

24

HP-65

140-050-226

65

62

19

24

13

13

21.5

14

24.5

20.4

24.5

22.5

1.5

2×φ3.2

4×φ3.2

2.7×16

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

-

4510932003704

20

200

41.5

HP-75

140-050-227

75

72

24.8

27

15

15

15.7

16

27.4

22

27.8

23.2

1.5

3×φ3.8

4×φ3.8

2.7×16

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

9.5

4510932003711

15

150

51.5

HP-100

140-050-228

100

95

30

35.5

19

19

29

21

32.2

27.9

35.5

31

2

3×φ4

4×φ4.5

3.5×20

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

10

4510932003728

10

100

118.5

HP-120

140-050-229

120

115

35.5

40

21

21

38

26

34.8

27.9

40.5

31

2.5

4×φ5.2

4×φ5.2

3.5×20

Stainless Steel (SUS304)

Pulido

15

4510932003735

8

80

172

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HP-40
HP-50
HP-65
HP-75
HP-100
HP-120
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HP-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-224

HP-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-225

HP-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-226

HP-75 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-227

HP-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-228

HP-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-229
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
  • STAINLESS STEEL HASP HP