HT160THV2-G

BISAGRA OCULTAHT160THV2-G

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • Acoplable
  • HT160THV2-G

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
La puerta de lámina metálica puede instalarse y desintalarse rápidamente.
Los espaciadores en los brazos de la corredera reducen el desgaste del brazo y el hundimiento de la puerta.
La puerta se abre sin interferir con los gabinetes laterales o la pared.
Para más información, por favor, póngase en contacto con los representantes locales.
Aplicación
—Máquinas expendedoras pequeñas, máquinas expendedoras de tickets, puertas contiguas, puerta de gabinete empotrada en la pared, etc.
Se vende por separado
—Placa de montaje HT160TZ

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Estructura de la bisagra]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HT-160THV2-G 160-070-327
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color Cantidad de superposición Ángulo de apertura Material principal Tipo de bisagra Característica única Montaje aplicable Instalación rápida Color EAN Caja Peso (g)

HT-160THV2-G

160-070-327

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC) / Separador: POM

Cuerpo + Copa/Níquel/Separador: Negro

Superposición de 15 mm

95°

Acero

Bisagra oculta para lámina metálica
Instalación rápida

Sin retenedor

Lámina metálica

Adecuado

Plateada

4510932065641

100

204.6

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Mounting Plate] Sold Separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HT160TZ 160-070-391
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Tipo de bisagra Acabado Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros EAN Caja Peso (g)

HT160TZ

160-070-391

Acero

PLACA DE MONTAJE

Níquel

6

35

4510932065658

200

69.1

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Estructura de la bisagra]]

Nombre del artículo
HT-160THV2-G
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HT-160THV2-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-327

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Mounting Plate] Sold Separately]

Nombre del artículo
HT160TZ
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HT160TZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-391
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
  • HT-160 moving track - Concealed hinge Clip-on