HT160V2

BISAGRA OCULTA PARA LÁMINA METÁLICAHT160V2

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA PARA LÁMINA METÁLICA
  • Con placa de montaje
  • HT160V2

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
Para puertas de lámina metálica.
Ajuste de la superposición (máx. +0 / -3 mm) girando el tornillo de ajuste de superposición.
El espaciador en los brazos de la corredera reduce el desgaste de los brazos y el hundimiento de la puerta.
La puerta se abre sin interferir con los gabinetes laterales o la pared.
Para obtener más información, póngase en contacto con los representantes locales.
Aplicación
—Máquinas expendedoras pequeñas, máquinas expendedoras de tickets, puertas contiguas, puerta de gabinete empotrada en la pared, etc.
Accesorios
—Placa de montaje

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HT-160V2 160-070-393
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Cantidad de superposición Ángulo de apertura Material principal Tipo de bisagra Característica única Montaje aplicable Color EAN Caja Peso (g)

HT-160V2

160-070-393

Cuerpo: Acero / Copa: Aleación de zinc (ZDC) / Separador: POM

Cuerpo + Copa/Níquel/Separador: Negro

6

35

12 a 15 mm

95°

Acero

Bisagra oculta para lámina metálica

Sin retenedor

Lámina metálica

Plateada

4510932020947

50

252.6

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HT-160V2
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HT-160V2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-393