JP

RUEDAS DOBLESJP

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • JP

La estructura estable de las ruedas dobles proporciona un movimiento suave.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JPB-50BKT 200-130-372
JP-50BKT 200-130-371
JPB-60BKT 200-130-376
JP-60BKT 200-130-375
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación D E1 E2 H W2 d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja

JPB-50BKT

200-130-372

Con freno

50

55

15

56

57

M10

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093224

100

JP-50BKT

200-130-371

Sin pausa

50

55

15

56

57

M10

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093217

100

JPB-60BKT

200-130-376

Con freno

60

66

18

67

65

M12×1.25

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093262

100

JP-60BKT

200-130-375

Sin pausa

60

66

18

67

65

M12×1.25

588

60

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932093255

100

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JPB-50BKT
JP-50BKT
JPB-60BKT
JP-60BKT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JPB-50BKT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-372

JP-50BKT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-371

JPB-60BKT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-376

JP-60BKT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-375