JS365

RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZASJS365

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZAS
  • Tipo U con soporte
  • JS365

El rodamiento con sello de goma (tipo de sello a prueba de polvo) proporciona una excelente resistencia al agua.
Ideal para su aplicación en exteriores.
Se utilizan 2 rodamientos para diámetros de rueda superiores a ⌀150 que proporcionan un movimiento suave incluso para puertas pesadas.
Se puede soldar o atornillar para su instalación.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JS365-50H 200-024-750
JS365-60H 200-024-751
JS365-75H 200-024-752
JS365-90H 200-024-753
JS365-110H 200-024-754
JS365-150H 200-024-755
JS365-200H 200-024-756
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D W W1 A B C E F H H1 d I P t Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Especificación Material de la rueda Marco incluido EAN Peso (g)

JS365-50H

200-024-750

50

20

47

100

30

7.5

6.3

7

62

57

11

15

75

3

3920

400

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090698

500

JS365-60H

200-024-751

60

20

47

100

30

7.5

6.3

7

67

57

11

15

75

3

4900

500

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090704

600

JS365-75H

200-024-752

75

20

47

120

30

7.5

6.3

7

87.5

76.5

11

15

85

3

6370

650

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090711

900

JS365-90H

200-024-753

90

20

47

120

30

10.5

4.8

7

95

76.5

11

15

95

3

11760

1200

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090728

1200

JS365-110H

200-024-754

110

24

53

145

34

14

5

8

120

93.5

11

15

114

3

13720

1400

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090735

2000

JS365-150H

200-024-755

150

43

88

250

57

27

8

15

165

137

20

35

185

4

21560

2200

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090742

6500

JS365-200H

200-024-756

200

50

107

290

70

27

11.5

14

215

160

20

35

216

6

27440

2800

Tipo U

Acero inoxidable

Con marco

4510932090759

14000

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JS365-50H
JS365-60H
JS365-75H
JS365-90H
JS365-110H
JS365-150H
JS365-200H
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JS365-50H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-750

JS365-60H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-751

JS365-75H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-752

JS365-90H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-753

JS365-110H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-754

JS365-150H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-755

JS365-200H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-756