KA-TLG

BRAZO PARA MONITORKA-TLG

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BRAZO PARA MONITOR
  • Ajuste del ángulo de inclinación mediante un botón
  • KA-TLG
  • Passed 3,000 private cycle test (height adjustment)
El ángulo de inclinación se puede ajustar en incrementos de 10° mientras se pulsa el botón.
La palanca trasera permite ajustar la altura en incrementos de 25 mm.
Dispone de un mecanismo de fricción que impide el desbloqueo accidental.
Los agujeros de montaje del monitor cumplen con el estándar VESA. (75 x 75 mm, 100 x 100 mm)
Tamaño de monitor disponible: 12 - 22,9 pulgadas (Peso: máx. 10 kg)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KA-TLG2-100 210-044-071
No Image KA-TLG1-100 210-044-070
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga vertical N.m Momento permitido N.m Especificación Capacidad de carga vertical kgf.cm Momento permitido kgf.cm Capacidad de carga vertical N Capacidad de carga vertical kgf EAN Caja Peso (g)

KA-TLG2-100

210-044-071

100

15

Doble eje

10.2

153

100

10.2

4510932189057

1

705

No Image

KA-TLG1-100

210-044-070

100

15

Un solo eje

10.2

153

100

10.2

4510932189040

1

545

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KA-TLG2-100
KA-TLG1-100
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KA-TLG2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-071

KA-TLG1-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-070

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Por favor, apoye el monitor con una mano cuando ajuste el ángulo y la altura.
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
  • MONITOR ARM KA-TLG