KF111-MH_2
Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-10M4 120-040-678
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación d L D A H1 H2 H3 a Material Acabado Par de apriete recomendado N.m Par de apriete máximo recomendado N.m Par de apriete recomendado kgf.cm Par de apriete máximo recomendado kgf.cm Anchura de la ranura de aluminio Ejemplo de aplicación Tipo de producto EAN Peso (g)

AS-10M4

120-040-678

Anchura de ranura de 10 mm

M4

24

9.8

17

6

3

1.8

32

Acero Inoxidable (SUS316)

Barra pulida

1.5

2.7

15.3

27.5

10

Otras piezas

Elementos de fijación

4510932049153

7

Deslice para ver más


Descargar CAD

Se vende por separado

Nombre del artículo
AS-10M4
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AS-10M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-678