KG
Filtrar artículos
  • OJAL
  • KG
Material ignífugo (UL94V-0) disponible bajo pedido.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KG-115-P100 210-038-143
KG-135-P100 210-038-144
KG-146-P100 210-038-145
KG-178-P100 210-038-146
KG-74-P100 210-038-147
KG-95-P100 210-038-148
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D1 D2 D3 E T R Material Color Espesor mínimo del tablero T Espesor máximo del tablero T Forma del ojal Paquete (piezas) EAN Peso (g)

KG-115-P100

210-038-143

11

8

5

1

5

1.5

EPDM

Negro

1

1

Redondo

100

4510932182997

0.5

KG-135-P100

210-038-144

13

8

5.5

1

5

1.5

EPDM

Negro

1

1

Redondo

100

4510932183000

1

KG-146-P100

210-038-145

14

10

8

1

6

3

EPDM

Negro

1

1

Redondo

100

4510932183017

0.7

KG-178-P100

210-038-146

17

12

9

1.2

8

4

EPDM

Negro

1.2

1.2

Redondo

100

4510932183024

1.5

KG-74-P100

210-038-147

7

5

3

1

4

1

EPDM

Negro

1

1

Redondo

100

4510932183031

0.5

KG-95-P100

210-038-148

9

7

3

0.8

5.5

1.5

EPDM

Negro

0.8

0.8

Redondo

100

4510932183048

0.5

Deslice para ver más


Descontinuado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KG-74 210-040-105
KG-95 210-040-106
KG-115 210-040-107
KG-135 210-040-108
KG-146 210-040-109
KG-178 210-040-110
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS D1 D2 D3 E T R Material Color Espesor mínimo del tablero T Espesor máximo del tablero T Forma del ojal EAN Peso (g)

KG-74

210-040-105

Discontinued

7

5

3

1

4

1

EPDM

Negro

1

1

Redondo

4510932102421

0.5

KG-95

210-040-106

Discontinued

9

7

3

0.8

5.5

1.5

EPDM

Negro

0.8

0.8

Redondo

4510932102438

0.5

KG-115

210-040-107

Discontinued

11

8

5

1

5

1.5

EPDM

Negro

1

1

Redondo

4510932102445

0.5

KG-135

210-040-108

Discontinued

13

8

5.5

1

5

1.5

EPDM

Negro

1

1

Redondo

4510932102452

1

KG-146

210-040-109

Discontinued

14

10

8

1

6

3

EPDM

Negro

1

1

Redondo

4510932102469

0.7

KG-178

210-040-110

Discontinued

17

12

9

1.2

8

4

EPDM

Negro

1.2

1.2

Redondo

4510932102476

1.5

Deslice para ver más

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KG-115-P100
KG-135-P100
KG-146-P100
KG-178-P100
KG-74-P100
KG-95-P100
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KG-115-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-143

KG-135-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-144

KG-146-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-145

KG-178-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-146

KG-74-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-147

KG-95-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-148

Deslice para ver más

Descontinuado

Nombre del artículo
KG-74
KG-95
KG-115
KG-135
KG-146
KG-178
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Información de ventas Código del artículo
KG-74 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-105

KG-95 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-106

KG-115 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-107

KG-135 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-108

KG-146 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-109

KG-178 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-110