KN
Filtrar artículos
  • PERNIO
  • KN

Manual: Montaje específico hacia la izquierda y la derecha.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KN-50CL 170-090-742
KN-50CR 170-090-743
KN-64CL 170-090-744
KN-64CR 170-090-745
KN-75CL 170-090-746
KN-75CR 170-090-747
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Posición colgante Agujero para el montaje Material Acabado H W P2 P1 P3 D1 t d Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Tipo de bisagra EAN

KN-50CL

170-090-742

Para zurdos

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

50

32

20

5

21

7.5

1.5

3.2

78

8

PERNIO

4510932022330

KN-50CR

170-090-743

Para diestros

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

50

32

20

5

21

7.5

1.5

3.2

78

8

PERNIO

4510932022347

KN-64CL

170-090-744

Para zurdos

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

64

36

24

8

24

7.5

1.5

3.2

108

11

PERNIO

4510932022354

KN-64CR

170-090-745

Para diestros

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

64

36

24

8

24

7.5

1.5

3.2

108

11

PERNIO

4510932022361

KN-75CL

170-090-746

Para zurdos

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

75

38

30

7.5

24

8.5

2

3.2

167

17

PERNIO

4510932022378

KN-75CR

170-090-747

Para diestros

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

75

38

30

7.5

24

8.5

2

3.2

167

17

PERNIO

4510932022385

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KN-50CL
KN-50CR
KN-64CL
KN-64CR
KN-75CL
KN-75CR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KN-50CL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-742

KN-50CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-743

KN-64CL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-744

KN-64CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-745

KN-75CL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-746

KN-75CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-747

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.

—Asegúrese de biselar la superficie de montaje para tornillos y remaches.