KSUS

RODAMIENTO DE RESINA ANTIÓXIDO CON RESISTENCIA MEDIAKSUS

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE RESINA ANTIÓXIDO CON RESISTENCIA MEDIA
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo con agujero en el eje interior)
  • KSUS
Anillo interior, bola y eje de acero inoxidable con excelente resistencia a la oxidación. Fabricado en acero inoxidable no magnético: Ideal para las piezas de transporte de los equipos médicos como la resonancia magnética y los equipos de fabricación de semiconductores, entre otros. Se ofrecen versiones personalizadas (con designación de grasa, sin grasa, de diferente tamaño, entre otros).

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KSUS-227/68SUS 210-024-097
KSUS-268/68SUS 210-024-098
KSUS-309/68SUS 210-024-099
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS φD A B C Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Diámetro interno d1 Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Cartón Peso (g)

KSUS-227/68SUS

210-024-097

22

7

1.5

1.2

392

40

6

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932098540

200

9.0

KSUS-268/68SUS

210-024-098

26

8

0.5

1.2

392

40

6

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932098557

200

11.1

KSUS-309/68SUS

210-024-099

30

9

-

1.7

392

40

6

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932098564

200

13.4

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KSUS-227/P5SUS 210-024-100
KSUS-268/P5SUS 210-024-101
KSUS-309/P5SUS 210-024-102
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS φD A B C Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Diámetro del eje d2 EAN Cartón Peso (g)

KSUS-227/P5SUS

210-024-100

22

7

1.5

0.7

392

40

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

5

4510932098571

200

11.5

KSUS-268/P5SUS

210-024-101

26

8

0.5

0.7

392

40

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

5

4510932098588

200

13.6

KSUS-309/P5SUS

210-024-102

30

9

-

1.2

392

40

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

5

4510932098595

200

15.9

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
KSUS-227/S1SUS 210-024-103
KSUS-268/S1SUS 210-024-104
KSUS-309/S1SUS 210-024-105
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS φD A B Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Valor nominal del tornillo EAN Cartón Peso (g)

KSUS-227/S1SUS

210-024-103

22

7

1.5

392

40

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Eje roscado

M6

4510932098601

200

11.8

KSUS-268/S1SUS

210-024-104

26

8

0.5

392

40

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Eje roscado

M6

4510932098618

200

13.9

KSUS-309/S1SUS

210-024-105

30

9

-

392

40

Acero Inoxidable (SUS304)

POM

Tipo plano

Eje roscado

M6

4510932098625

200

16.2


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
KSUS-227/68SUS
KSUS-268/68SUS
KSUS-309/68SUS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KSUS-227/68SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-097

KSUS-268/68SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-098

KSUS-309/68SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-099

Cuerpo

Nombre del artículo
KSUS-227/P5SUS
KSUS-268/P5SUS
KSUS-309/P5SUS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KSUS-227/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-100

KSUS-268/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-101

KSUS-309/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-102

Cuerpo

Nombre del artículo
KSUS-227/S1SUS
KSUS-268/S1SUS
KSUS-309/S1SUS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
KSUS-227/S1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-103

KSUS-268/S1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-104

KSUS-309/S1SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-105
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
Búsqueda mejorada de IA Minimize Icon
Busca un producto o haz una pregunta sobre Sugatsune.
Send Button
*La IA puede cometer errores.
Volver al sitio
Búsqueda mejorada de IA
Comienzo